TKZ 25
Reflektor
Konstrukcja | okrągły |
Wielkość przełącznika trójbiegunowego | 2,3 mm |
Grubość wymiaru montażowego | 7 mm |
Średnica wymiaru montażowego | 26,2 mm |
Średnica powierzchni refleksyjnej | 23 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
Zmiana polaryzacji | Tak |
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA |
Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
Masa netto | 3 g |
Rodzaj mocowania | Klips |
Przeznaczony dla średnicy otworu | 6 ... 7 mm |
Przeznaczony dla grubości materiału | 0,5 ... ∞ |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 65 °C |
Temperatura obróbki | 0 ... 70 °C |
Numer taryfy celnej | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |