TKS 50x50.1.SC

Reflektor

Numer produktu: 50151448

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 4 mm
Szerokość wymiaru montażowego 51,3 mm
Wysokość wymiaru montażowego 61 mm
Grubość wymiaru montażowego 8 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 51,2 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 51,3 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora Solidchem
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 15 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przyklejany
Kompatybilność materiałowa Alkohol
ECOLAB
H2O2
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 150 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467