TKS 30X60
Reflektor
Konstrukcja | prostokątny |
Wielkość przełącznika trójbiegunowego | 4 mm |
Szerokość wymiaru montażowego | 30 mm |
Wysokość wymiaru montażowego | 81 mm |
Grubość wymiaru montażowego | 8,7 mm |
Wysokość powierzchni refleksyjnej | 56 mm |
Szerokość powierzchni refleksyjnej | 27 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
Zmiana polaryzacji | Tak |
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA8N |
Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
Masa netto | 14 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przyklejany |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 65 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |