TK BR 53

Reflektor

Numer produktu: 50112142

Dostępność od ręki

Obszar zastosowania Produkt spożywczy
Konstrukcja prostokątny
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 0,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego 14 mm
Wysokość wymiaru montażowego 36 mm
Grubość wymiaru montażowego 20,3 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 10 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 29 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Stal nierdzewna
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora Stal nierdzewna
Struktura powierzchni aktywnej Mikrotriple
Masa netto 50 g
Rodzaj mocowania Pasowanie obudowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Numer taryfy celnej 73269098
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Model 3D-CAD - zip