TG 60

Reflektor

Numer produktu: 50003179

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
TG 29
Reflektor
Numer artykułu: 50009374
  • Rodzaj reflektora: Reflektor
  • Rodzaj mocowania: Wkręt bezłba M3
  • Średnica powierzchni refleksyjnej: 25 mm
  • Materiałreflektora: Szkło
Numer artykułu: 50009374
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Konstrukcja okrągły
Grubość wymiaru montażowego 9 mm
Średnica wymiaru montażowego 60 mm
Średnica powierzchni refleksyjnej 52 mm
Materiał reflektora Szkło
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 29 g
Rodzaj mocowania Wkręt bez łba M6
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 120 °C
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467