TG 6

Reflektor

Numer produktu: 50003176

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
TG 15
Reflektor
Numer artykułu: 50003177
  • Rodzaj reflektora: Reflektor
  • Rodzaj mocowania: Wkręt bezłba M3
  • Średnica powierzchni refleksyjnej: 14 mm
  • Materiałreflektora: Szkło
Numer artykułu: 50003177
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Konstrukcja okrągły
Grubość wymiaru montażowego 5,1 mm
Średnica wymiaru montażowego 6,9 mm
Średnica powierzchni refleksyjnej 4 mm
Materiał reflektora Szkło
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 1 g
Rodzaj mocowania przyklejany
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 120 °C
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Karta danych - Dimensioned drawing - pdf