TG 29
Reflektor
Wersja specjalna | odporny na wysoką temperaturę |
Konstrukcja | okrągły |
Grubość wymiaru montażowego | 5,7 mm |
Średnica wymiaru montażowego | 28,9 mm |
Średnica powierzchni refleksyjnej | 25 mm |
Materiał reflektora | Szkło |
Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
Masa netto | 5 g |
Rodzaj mocowania | Wkręt bez łba M3 |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 120 °C |
Numer taryfy celnej | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |