TFM 08 2125.220

Transponder

Numer produktu: 50109233

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip TagIT HFI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Rozmiar pamięci 256 B
Blok pamięci 32 Piece(s)
Obowiązujące normy ISO 15693
Stopień ochrony IP 67
Konstrukcja Mapa
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 54 mm x 1 mm x 86 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PET
Masa netto 50 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -35 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Deklaracja zgodności CE - pdf