TFM 08 1110.210
Transponder
Seria | TFM |
Przeznaczony dla | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Rozmiar pamięci | 28 B |
Blok pamięci | 112 Piece(s) |
Obowiązujące normy | ISO 15693 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Konstrukcja | Podkładka |
Grubość | 3 mm |
Średnica zewnętrzna | 85 mm |
Średnica wewnętrzna | 4 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Masa netto | 20 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 75 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 120 °C |
Numer taryfy celnej | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |