TFM 05 1625.210
Transponder
Seria | TFM |
Przeznaczony dla | RFM |
Chip | NXP ICODE SLI |
Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
Rozmiar pamięci | 256 B |
Blok pamięci | 64 Piece(s) |
Typ pamięci | EEPROM |
Liczba cykli zapisu | 10 do potęgi 5 |
Liczba cykli odczytu | nieograniczony |
Obowiązujące normy | ISO 15693 |
Stopień ochrony | IP 68 IP 69K |
Konstrukcja | Podkładka |
Grubość | 6 mm |
Średnica zewnętrzna | 50 mm |
Średnica wewnętrzna | 5 mm |
Obudowa z tworzywa sztucznego | LCP (Liquid Crystal Polymer) |
Masa netto | 16,9 g |
Werkstoff Gehäuse | Tworzywo sztuczne |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 150 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania, ograniczona czasowo | -40 ... +250 °C = 1000 h lub 1000 cykli |
Numer taryfy celnej | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |