TFM 05 1110.Ex

Transponder

Numer produktu: 50108070

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip I-CodeSLI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Rozmiar pamięci 112 B
Blok pamięci 28 Piece(s)
Obowiązujące normy ISO 15693
Stopień ochrony IP 67
Konstrukcja Podkładka
Grubość 15 mm
Średnica zewnętrzna 54 mm
Średnica wewnętrzna 5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 45 g
Montaż Możliwa na metal
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Grupa Ex urządzenia II
Dopuszczalna temperatura powierzchni T=80 °C
Klasa temperatury gazów T4
Stopień ochrony przed zapłonem Ochrona "tD" przez obudowę"
nA nieiskrzący
Numer taryfy celnej 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996