TFM 03 5125.220
Transponder
Seria | TFM |
Przeznaczony dla | RFM |
Chip | TagIT HFI |
Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
Rozmiar pamięci | 256 B |
Blok pamięci | 32 Piece(s) |
Obowiązujące normy | ISO 15693 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Konstrukcja | Mapa |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 28 mm x 1 mm x 50 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PET |
Masa netto | 5 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -35 ... 50 °C |
Numer taryfy celnej | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |