TFM 03 22-X
Transponder
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | TFM |
Przeznaczony dla | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
Obowiązujące normy | ISO 15693 |
Stopień ochrony | IP 54 |
Konstrukcja | Etykieta |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 0,3 mm x 50 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 1 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Numer taryfy celnej | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |