TFM 03 1910.219

Transponder

Numer produktu: 50114960

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip I-CodeSLI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Obowiązujące normy ISO 15693
Stopień ochrony IP 65
Konstrukcja Mapa
Wymiar 1 mm
Średnica zewnętrzna 30 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PET
Masa netto 5 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 85 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Deklaracja zgodności CE - pdf