TFM 03 1510.210
Transponder
Seria | TFM |
Przeznaczony dla | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
Rozmiar pamięci | 112 B |
Blok pamięci | 28 Piece(s) |
Obowiązujące normy | ISO 15693 |
Stopień ochrony | IP 68 |
Konstrukcja | Podkładka |
Grubość | 2,5 mm |
Średnica zewnętrzna | 30 mm |
Średnica wewnętrzna | 5 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
Masa netto | 3 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 85 °C |
Numer taryfy celnej | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |