TFM 03 1110.Ex
Transponder
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | TFM |
Przeznaczony dla | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
Obowiązujące normy | ISO 15693 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Konstrukcja | Podkładka |
Średnica wewnętrzna | 5 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Poliamid PA bez wzmocnienia |
Masa netto | 10 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
Grupa Ex urządzenia | II |
Dopuszczalna temperatura powierzchni | T=80 °C |
Klasa temperatury gazów | T4 |
Stopień ochrony przed zapłonem | Ochrona "tD" przez obudowę" nA nieiskrzący |
Numer taryfy celnej | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |