TFM 02 1125.220

Transponder

Numer produktu: 50102915

Dostępność od ręki

Icon
Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip TagIT HFI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Rozmiar pamięci 256 B
Blok pamięci 64 Piece(s)
Obowiązujące normy ISO 15693
Stopień ochrony IP 68
Konstrukcja Podkładka
Grubość 3 mm
Średnica zewnętrzna 22 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Masa netto 2 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 85 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 120 °C
Numer taryfy celnej 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996