TFI 03 1601.120

Transponder

Numer produktu: 50039070

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria TFI
Przeznaczony dla RFI
Chip EM4102
Częstotliwość robocza 0,125 MHz
Rozmiar pamięci 8 B
Blok pamięci 1 Piece(s)
Obowiązujące normy ISO 15693
Stopień ochrony IP 67
Konstrukcja Podkładka
Grubość 2,5 mm
Średnica zewnętrzna 30 mm
Średnica wewnętrzna 5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Duroplast
Masa netto 3,5 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 85 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 200 °C
Numer taryfy celnej 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996