TFI 03 1101.120
Transponder
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | TFI |
Przeznaczony dla | RFI |
Chip | EM4102 |
Częstotliwość robocza | 0,125 MHz |
Rozmiar pamięci | 8 B |
Blok pamięci | 1 Piece(s) |
Obowiązujące normy | ISO 15693 |
Stopień ochrony | IP 65 |
Konstrukcja | Podkładka |
Grubość | 2,1 mm |
Średnica zewnętrzna | 30 mm |
Średnica wewnętrzna | 3,2 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Masa netto | 2,8 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 90 °C |
Numer taryfy celnej | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |