SYS-HAMT-P1-000-002

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: SO-000134

Dostępność od ręki

Aplikacja Muting X oraz 2 x muting X jako zamiennik dla MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru
Kontrola międzyobwodowa
Monitorowanie czasowe mutingu (10 min / 100 h)
Statyczna kontrola styczników (EDM)
Wyjście sygnalizacyjne Błąd systemowy
Wyjście sygnalizacyjne Muting
Złącze diagnostyczne PC
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria do 4 (zależnie od kategorii poprzedzającego urządzenia ochronnego), EN ISO 13849
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 3 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) do 2 AOPD typu 4
Elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające z możliwością podłączenia Urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym, 1- lub 2-kanałowe
Wyłączniki bezpieczeństwa
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm
Masa netto 340 g
Kolor obudowy czerwony
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 4, kategorii 4 2 Piece(s)
Liczba wyłączników bezp. z dodatkową możliwością podłączenia, kategoria 4 2
Stopień ochrony IP 20
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Ulotka informacyjna - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf