SYS-HAMT-P1-000-001
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Aplikacja | Muting IIII jako zamiennik dla MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru Kontrola międzyobwodowa Monitorowanie czasowe mutingu (10 min / 100 h) Statyczna kontrola styczników (EDM) Wyjście sygnalizacyjne Błąd systemowy Wyjście sygnalizacyjne Muting Złącze diagnostyczne PC |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | do 4 (zależnie od kategorii poprzedzającego urządzenia ochronnego), EN ISO 13849 |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) | do 2 AOPD typu 4 |
Elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające z możliwością podłączenia | Urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym, 1- lub 2-kanałowe Wyłączniki bezpieczeństwa |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
Masa netto | 408 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 4, kategorii 4 | 2 Piece(s) |
Liczba wyłączników bezp. z dodatkową możliwością podłączenia, kategoria 4 | 2 |
Stopień ochrony | IP 20 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |