SLSSR 46B.8-S12

Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 50108538

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
SLS46C-40.K28-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50121909
  • Seria: 46C
  • Zasięg, maks.: 0,5 ... 40 m
  • Źródłoświatła: LED, czerwony
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50121909

Dostępność od ręki

Seria 46
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Typ 2, IEC/EN 61496
Poziom wydajności (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 years, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 2, EN ISO 13849
Zasięg roboczy 0 ... 40 m
Granica zakresu pracy 0 ... 44 m
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 624 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Czas reakcji 5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Nord - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf