SLSER 8/66-S12

Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła

Numer produktu: 50038792

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Seria 8
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Typ 2, IEC/EN 61496
Poziom wydajności (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 years, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 2, EN ISO 13849
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Czas reakcji 2,5 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Nord
c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Model 3D-CAD - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Nord - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf