SLS 78/2 RE 24V/G

Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła

Numer produktu: 909831

Seria 78
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 400 years, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 15 %
Czas reakcji 20 ms
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 7 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Numer taryfy celnej 85365019
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Nord - pdf