SLE46CI-70.K4/4P

Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła

Numer produktu: 50126333

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 46C
Funkcje Wskaźnik wyrównania
Wyjście diagnostyczne
Typ 4, IEC/EN 61496, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB
SIL 3, IEC 61508, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB
SILCL 3, IEC/EN 62061, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB
MTTFd 900 years, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849:2008, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Napięcie przełączające high, min. 22 V
Napięcie przełączające low, maks. 2 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Funkcja Wyjście diagnostyczne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Funkcja Wyjście przełączające
Częstotliwość przełączania 250 Hz
Czas reakcji 2,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,21 mm²
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-PBT
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 100 g
Kolor obudowy żółty
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III, Napięcie znamionowe 50 V
Dopuszczenia c TÜV NRTL US
c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf