SLE46CI-40.K2/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Seria | 46C |
Funkcje | Wskaźnik wyrównania Wyjście diagnostyczne |
Typ | 2, IEC/EN 61496, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B, W połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B, W połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B, W połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, W połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
MTTFd | 400 years, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 2, EN ISO 13849:2008, W połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Napięcie przełączające high, min. | 22 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Funkcja | Wyjście diagnostyczne |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Funkcja | Wyjście przełączające |
Częstotliwość przełączania | 250 Hz |
Czas reakcji | 2,5 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 4 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-PBT |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 50 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III, Napięcie znamionowe 50 V |
Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |