Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50

Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego

Numer produktu: 50138506

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 5
Zasada działania Zasada refleksji
zawarty Reflektor DTKS 30x50 (50136770)
Aplikacja Wykrywanie pustych butelek
Wersja specjalna Zestaw artykułów
Zasięg roboczy 0,1 ... 0,3 m, z reflektorem DTKS 30x50
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0,1 ... 0,3 m, z reflektorem DTKS 30x50
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Model 3D-CAD - Sensor - zip
Model 3D-CAD - Reflector - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf