SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Zestaw refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego polaryzowanego
Seria | 3C |
Zasada działania | Zasada refleksji |
Aplikacja | Wykrywanie przeźroczystych folii Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek |
Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja |
Zasięg roboczy | 0 ... 3 m, z reflektorem TK(S) 100x100 |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 3,6 m, z reflektorem TK(S) 100x100 |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 635 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 1.500 Hz |
Czas reakcji | 0,33 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 10 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |