SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

Zestaw diagnostyczny

Numer produktu: 50121098

Dostępność od ręki

Seria MD12
Przeznaczony dla Czujniki IO-Link
Funkcje Urządzenie konfiguracyjne i testowe
Napięcie zasilania UB 24 V, DC
Rodzaj USB
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 Mini-B
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 41 mm x 24 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 100 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 20
Numer taryfy celnej 90318080
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ECLASS 14.0 19200504
ECLASS 15.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
ETIM 9.0 EC001418
ETIM 10.0 EC001418
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip