Set-AC-MLX.2-2SB

Zestawy czujników mutingu

Numer produktu: 426527

Dostępność od ręki

Seria Set-AC-M
Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Zasięg roboczy 0,05 ... 4 m, z reflektorem TKS 50x50
Zasięg roboczy 0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S) 100x100
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Połączenie z modułem czujnika
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 2.000 mm
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Połączenie z modułem czujnika
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 4 -pin
Masa netto 1.210 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania dostarczony uchwyt
Rodzaj czujników mutingu Czujniki fotoelektryczne PRK 25C
Liczba czujników mutingu 2 Piece(s)
Liczba reflektorów 2 Piece(s)
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - Set AC-ML-2RA - zip
Model 3D-CAD - Set AC-MLX-2-2SA - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Karta danych - pdf