Set-AC-MLX-2SA
Zestawy czujników mutingu
Seria | Set-AC-M |
Przeznaczony dla | Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |
Zasięg roboczy | 0,05 ... 4 m, z reflektorem TKS 50x50 |
Zasięg roboczy | 0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S) 100x100 |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie z modułem czujnika |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 410 mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 4 -pin |
Funkcja | Połączenie z modułem czujnika |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 700 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 4 -pin |
Masa netto | 1.210 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | dostarczony uchwyt |
Rodzaj czujników mutingu | Czujniki fotoelektryczne PRK 25C |
Liczba czujników mutingu | 2 Piece(s) |
Liczba reflektorów | 2 Piece(s) |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |