S420-9CB2-LW
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
Seria | S400 |
Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 Urządzenie blokujące bez rygla zgodne zENISO14119 Zawias mechaniczny ze zintegrowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
B10d | 5.000.000 number of cycles |
Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Uzbrojenie styków | 2NC + 2NO |
Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 2 A, typ gG, IEC 60269-1 |
Znamionowe napięcie izolujące | 30 V AC, 36 V DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 2 A |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Liczba żył | 8 -wire |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 1.025 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Płyta montażowa |
Strona wejścia kablowego | od strony ściany |
Typ przełącznika | Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119 |
Zasada przełączania | Styk Schleich |
Obciążenie osiowe | 2.000 N·m |
Obciążenie promieniowe | 2.000 N·m |
Obciążenie skrętne | 50 N·m |
Żywotność mechaniczna | 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 1.200 per hour, IEC 6047-5-1 |
Aktywator, wewnętrzny | Wyłączniki bezpieczeństwa zawiasowe, szczelnie zamknięty |
Droga uruchamiania (kąt) przy separacji wymuszonej | 4 N, od ustawionego punktu przełączania |
Kąt aktywujący, maks. | 180 ° |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |