S400-M4-CB2PUR-W

Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa

Numer produktu: 63000411

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria S400
Funkcje Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1
Urządzenie blokujące bez rygla zgodne zENISO14119
Zawias mechaniczny ze zintegrowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 number of cycles
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków 2NC + 1NO
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciowa 500 V, 2 A, typ gG, IEC 60269-1
Znamionowe napięcie izolujące 30 V AC, 36 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 2 A
Liczba przyłączy 7 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Liczba żył 7 -wire
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa ZAMAK
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 595 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Płyta montażowa
Strona wejścia kablowego od strony ściany
Typ przełącznika Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119
Zasada przełączania Styk Schleich
Obciążenie osiowe 1.500 N·m
Obciążenie promieniowe 1.200 N·m
Obciążenie skrętne 25 N·m
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 1.200 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator, wewnętrzny Wyłączniki bezpieczeństwa zawiasowe, szczelnie zamknięty
Droga uruchamiania (kąt) przy separacji wymuszonej 4 N, od ustawionego punktu przełączania
Kąt aktywujący, maks. 180 °
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Dopuszczenia IMQ
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf