S300-P13C1-M12-SB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Seria | S300 |
Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 Urządzenie blokujące bez rygla zgodne zENISO14119 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 number of cycles |
Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Uzbrojenie styków | 2NC + 1NO |
Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 2 A, typ gG, IEC 60269-1 |
Ochrona przed dotknięciem | Izolacja ochronna O |
Znamionowe napięcie izolujące | 30 V AC, 36 V DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 2 A |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 8 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 39 mm x 97 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 165 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Typ przełącznika | Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119 |
Zasada przełączania | Styk Schleich |
Kierunek przełączania | jednostronny obustronny |
Kierunki aktywacji dojazdu | 4 x boczny (90°) 360° |
Prędkość dojazdu | w zależności od zastosowanego aktywatora |
Żywotność mechaniczna | 20.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 3.600 per hour, IEC 60947-5-1 |
Uchwyt aktywatora | długi |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | IMQ c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |