S300-P13C1-M12-CB

Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa

Numer produktu: 63000307

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria S300
Funkcje Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1
Urządzenie blokujące bez rygla zgodne zENISO14119
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 number of cycles
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków 2NC + 1NO
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciowa 500 V, 2 A, typ gG, IEC 60269-1
Ochrona przed dotknięciem Izolacja ochronna O
Znamionowe napięcie izolujące 30 V AC, 36 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 2 A
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 39 mm x 97 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 155 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Typ przełącznika Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119
Zasada przełączania Styk Schleich
Kierunek przełączania jednostronny
obustronny
Kierunki aktywacji dojazdu 4 x boczny (90°)
360°
Prędkość dojazdu w zależności od zastosowanego aktywatora
Żywotność mechaniczna 20.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 3.600 per hour, IEC 60947-5-1
Uchwyt aktywatora krótki
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia IMQ
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
Model 3D-CAD - S300-P13C1-M12-CB - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf