S300-M0C3-M20-31

Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa

Numer produktu: 63000302

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria S300
Funkcje Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1
Urządzenie blokujące bez rygla zgodne zENISO14119
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 number of cycles
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków 1NC + 1NO
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciowa 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1
Ochrona przed dotknięciem Uziemienie
Znamionowe napięcie izolujące 500 V AC, 600 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 10 A
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Liczba wejść kablowych 3 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 4 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,5 mm² do 2 x 2,5 mm², skrętka
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 56 mm x 33 mm x 88 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa ZAMAK
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 300 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych M20 x 1,5
Typ przełącznika Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119
Zasada przełączania Styk zatrzaskowy
Kierunek przełączania jednostronny
obustronny
Kierunki aktywacji dojazdu 4 x boczny (90°)
360°
Prędkość dojazdu przy kącie natarcia 15° 0,00007 ... 2,5 m/s
Prędkość dojazdu przy kącie natarcia 30° 0,00007 ... 1,5 m/s
Prędkość dojazdu przy kącie natarcia 45° 0,00007 ... 1 m/s
Prędkość dojazdu przy kącie natarcia 60° 0,00007 ... 0,75 m/s
Żywotność mechaniczna 20.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 3.600 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator Aktywator rolkowy
Szerokość aktywatora 20 mm
Długość aktywatora 40 mm
Siła aktywująca, min. (moment obrotowy) 0,1 N·m
Uchwyt aktywatora długi
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia IMQ
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
Model 3D-CAD - S300-M0C3-M20-31 - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf