S200-P5C1-M20
Wyłącznik bezpieczeństwa
Seria | S200 |
Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 Urządzenie blokujące kodowane mechanicznie o konstrukcji 2 według EN ISO 14119 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 number of cycles |
Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Uzbrojenie styków | 3NC |
Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1 |
Ochrona przed dotknięciem | Uziemienie |
Znamionowe napięcie izolujące | 400 V AC, 500 V DC |
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 10 A |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Liczba wejść kablowych | 1 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 6 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 38,6 mm x 108,9 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Technopolimer, wzmacniany włóknem szklanym, samogasnący |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 295 g |
Kolor obudowy | czerwony szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wejść kablowych | M20 x 1,5 |
Typ przełącznika | Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119 |
Zasada przełączania | Styk Schleich |
Kierunki aktywacji dojazdu | 1 x górny 4 x boczny (90°) |
Prędkość dojazdu | 0 ... 0,5 m/s |
Żywotność mechaniczna | 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1 |
Częstość uruchamiania, maks. | 3.600 per hour, IEC 6047-5-1 |
Aktywator, zewnętrzny | Seria AC-AHxx, parzysta, kątowa, sprężynująca, regulowana |
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany | 10 N |
Droga aktywacji przy separacji wymuszonej | 8,8 mm |
Tolerancja uderzenia wstecznego | 4,5 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 80 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |