S200-M1C1-M20

Wyłącznik bezpieczeństwa

Numer produktu: 63000201

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria S200
Funkcje Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1
Urządzenie blokujące kodowane mechanicznie o konstrukcji 2 według EN ISO 14119
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) do e włącznie, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 number of cycles
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków 1NC + 1NO
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciowa 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1
Ochrona przed dotknięciem Uziemienie
Znamionowe napięcie izolujące 500 V AC, 600 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 10 A
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Liczba wejść kablowych 1 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 4 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 38 mm x 109,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa ZAMAK
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 294 g
Kolor obudowy czerwony
szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych M20 x 1,5
Typ przełącznika Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119
Zasada przełączania Styk Schleich
Kierunki aktywacji dojazdu 1 x górny
4 x boczny (90°)
Prędkość dojazdu 0 ... 0,5 m/s
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 3.600 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator, zewnętrzny Seria AC-AHxx, parzysta, kątowa, sprężynująca, regulowana
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany 10 N
Droga aktywacji przy separacji wymuszonej 8,6 mm
Tolerancja uderzenia wstecznego 4,5 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia IMQ
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
Model 3D-CAD - S200-M1C1-M20 - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf