S20-P4C1-M20-FH-CF23-F1J2

Wyłącznik bezpieczeństwa

Numer produktu: 63000107

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria S20
Funkcje Urządzenie blokujące z mechanicznie uruchamianym wyłącznikiem pozycyjnym o konstrukcji 2 z nisko kodowanym aktywatorem według DIN EN ISO 14119
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 number of cycles
Kategoria użytkowa dla DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków 2NC + 1NO
Otwarcie styku z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciowa 500 V, 10 A, typ aM, IEC 60269-1
Ochrona przed dotknięciem Izolacja ochronna O
Znamionowe napięcie izolujące 400 V AC, 500 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 10 A
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Liczba wejść kablowych 1 Piece(s)
Funkcja Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 6 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,34 mm² do 2 x 1,5 mm², skrętka
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 102 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wejść kablowych M20 x 1,5
Typ przełącznika Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119
Zasada przełączania Styk Schleich
Kierunki aktywacji dojazdu 1 x górny
4 x boczny (90°)
Prędkość dojazdu 0 ... 0,5 m/s
Żywotność mechaniczna 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1
Częstość uruchamiania, maks. 3.600 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator, zewnętrzny Seria AC-ANxx: parzysta, kątowa, sprężynująca, regulowana
Siła wyciągająca, aktywator odblokowany 10 N
Droga aktywacji przy separacji wymuszonej 7,8 mm
Tolerancja uderzenia wstecznego 4,5 mm
Moment dokręcania śrub 3 ... 4 N·m
Materiał śrubunku kablowego korpusu i pierścienia Technopolimer bez zawartości halogenów
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67 w stanie włożonym i zakręconym (EN 60529)
Dopuszczenia IMQ
c UL US
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf