S-M12A-ET
Wtyczka
Przeznaczony dla interfejsu | Ethernet |
Kategoria przepięciowa | II |
Znamionowy prąd roboczy | 4.000 mA |
Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1) | 2.500 V |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Materiał korpusu rękojeści | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Wersja | osiowy |
Blokada | Połączenie śrubowe |
Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Ekranowane | Tak |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowany chemicznie |
Masa netto | 38 g |
Maks. przejście kablowe | 6 ... 8 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 85 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |