S ET-M12-4W-M

Gniazdo przewodu

Numer produktu: 50149064

Dostępność od ręki

Icon
Przeznaczony dla interfejsu Ethernet
Kategoria przepięciowa II
Znamionowy prąd roboczy 4.000 mA
Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1) 250 V
Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1) 2.500 V
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Materiał korpusu rękojeści Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wersja kątowy
Blokada Połączenie śrubowe
Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy
Przekroje przyłączy maks. 0,75 mm²
AWG 18
Ekranowane Tak
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowany chemicznie
Masa netto 56 g
Maks. przejście kablowe 6 ... 8 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 105 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf