RT 618/4-200-S12

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50038449

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
ET328.3/4P-M12
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Numer artykułu: 50122726
  • Seria: 328
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,7 m
  • Konstrukcja: cylindryczny
Numer artykułu: 50122726

Dostępność od ręki

Seria 618
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0 ... 0,2 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,001 ... 0,097 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,003 ... 0,065 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0 ... 0,3 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,001 ... 0,146 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,003 ... 0,1 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 60 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Mosiądz niklowany
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 40 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Karta danych - pdf