RSL425-M/CU416-300-WPU
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Seria | RSL 400 |
Aplikacja | Mobilne zabezpieczenie boczne Mobilne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej Stacjonarna ochrona dostępu Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
Wersja specjalna | Wydawanie danych pomiarowych zoptymalizowane dla nawigacji samochodowej |
Funkcje | Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru Powiązanie zatrzymania awaryjnego Tryb czterech pól |
Ponowne uruchomienie | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru |
Typ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 3, EN ISO 13849 |
Rozdzielczość (nastawna) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Minimalny nastawny zasięg | 50 mm |
Liczba par pól, z możliwością przełączania | 10 |
Liczba zestawów 4-polowych, z możliwością przełączania | 10 |
Liczba funkcji ochronnych | 1 Piece(s) |
Liczba niezależnych konfiguracji czujników | 1 |
Stopień remisji, min. | 1,8 % |
Zasięg | 0 ... 4,5 m |
Liczba par pól | 10 |
Zasięg | 0 ... 20 m |
Wielkość obiektu | 150 mm x 150 mm |
Stopień remisji, min. | 10 % |
Źródło światła | Laser, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 905 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Częstotliwość powtarzania | 90 kHz |
Rozdzielczość kątowa | 0,1 ° |
Zakres kątowy | 270 ° |
Zasięg wykrywania | 0 ... 50 m, Remisja > 90% |
Stopień remisji | 90 % |
Rozdzielczość oddalenia promieniowa | 1 mm |
Rozdzielczość oddalenia boczna | 0,1 ° |
Systematyczne odchylenie pomiarowe Dmeas - Dreal | min.: -20 mm typ.: -10 mm max.: 0 mm , (remisja: 1,8% … retroreflektor zakres pomiarowy: 0,2 … 25 m) |
Szumy wartości pomiarowej | 10 mm 1 σ (• remisja: 1,8% … 20% zakres pomiarowy: 0 … 9 m • remisja: 20% … retroreflektor zakres pomiarowy: 0 … 25 m) |
Plamka lasera (HxB), 10 m | 60 mm x 13 mm |
Plamka lasera (HxB), 20 m | 165 mm x 24 mm |
Plamka lasera (HxB), 30 m | 265 mm x 40 mm |
Plamka lasera (HxB), 40 m | 285 mm x 57 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Pobór prądu (bez obciążenia), maks. | 700 mA, (używać zasilacza 3 A) |
Pobór mocy, maks. | 17 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, konfigurowalna | 4 Piece(s) |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 20,8 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 300 mA |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Czas reakcji | 80 ms, ≥ |
Rodzaj | Bluetooth, Ethernet, USB |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja TCP/IP |
Przyłącze | Wtyczka okrągła M12, 4-biegunowa, z kodowaniem D |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
Pasmo częstotliwości | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Wypromieniowana moc nadawania | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), klasa 2 |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
Przyłącze | USB 2.0 Mini-B, gniazdo elektryczne |
Prędkość transmisji, maks. | 12 Mbit/s |
Długość przewodu | ≤ 5m Większe długości przewodów są możliwe z aktywnymi przewodami. |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 300 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | czarny |
Przekrój żyły sygnały zasilanie | 1 mm² |
Przekrój żyły sygnały | 0,14 mm² |
Rozmiar gwintu | M30 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 16 -pin |
Funkcja | Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Opór przewodu, maks. | 15 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
Masa netto | 3.000 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | Wskazanie alfanumeryczne Wskaźnik LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Sensor Studio |
Elementy sterujące | Oprogramowanie Sensor Studio |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 15 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III, EN 61140 |
Dopuszczenia | TÜV Süd |
Procedura kontrolna EMC według normy | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29 |
Patenty US | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |