RSL410-S
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Seria | RSL 400 |
Aplikacja | Mobilne zabezpieczenie boczne Mobilne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej Stacjonarna ochrona dostępu Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru Tryb czterech pól |
Typ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 3, EN ISO 13849 |
Rozdzielczość (nastawna) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Minimalny nastawny zasięg | 50 mm |
Liczba par pól, z możliwością przełączania | 1 |
Liczba zestawów 4-polowych, z możliwością przełączania | 1 |
Liczba funkcji ochronnych | 1 Piece(s) |
Liczba niezależnych konfiguracji czujników | 1 |
Stopień remisji, min. | 1,8 % |
Zasięg | 0 ... 3 m |
Liczba par pól | 1 |
Zasięg | 0 ... 20 m |
Wielkość obiektu | 150 mm x 150 mm |
Stopień remisji, min. | 10 % |
Źródło światła | Laser, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 905 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Częstotliwość powtarzania | 90 kHz |
Rozdzielczość kątowa | 0,1 ° |
Zakres kątowy | 270 ° |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Pobór prądu (bez obciążenia), maks. | 700 mA, (używać zasilacza 3 A) |
Pobór mocy, maks. | 17 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 20,8 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Czas reakcji | 80 ms, ≥ |
Rodzaj | Bluetooth, Ethernet |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja TCP/IP |
Przyłącze | Wtyczka okrągła M12, 4-biegunowa, z kodowaniem D |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
Pasmo częstotliwości | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Wypromieniowana moc nadawania | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), klasa 2 |
Opór przewodu, maks. | 15 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
Masa netto | 2.000 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | Wskazanie alfanumeryczne Wskaźnik LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Sensor Studio |
Elementy sterujące | Oprogramowanie Sensor Studio |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 15 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III, EN 61140 |
Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV Süd US c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29 |
Patenty US | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272791 |
ECLASS 11.0 | 27272791 |
ECLASS 12.0 | 27272791 |
ECLASS 13.0 | 27272791 |
ECLASS 14.0 | 27272791 |
ECLASS 15.0 | 27272791 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |