RSL400 M12 Adapter

Adapter

Numer produktu: 50134656

Dostępność od ręki

Aplikacja Permanentna instalacja w porcie Ethernet jednostki przyłączeniowej RSL400, dla ułatwienia podłączenia kabla Ethernet na przedniej stronie urządzenia.
Przeznaczony dla Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400
Przeznaczony dla interfejsu Ethernet
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PE
Masa netto 95 g
Kolor obudowy czarny
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
Model 3D-CAD - zip