RS4-6E

Laserowy skaner bezpieczeństwa

Numer produktu: 520044

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
RSL420-L/CU411-RS4
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu: 53800250
  • Seria: RSL 400
  • Zasięg, maks.: 0 ... 6,25 m
  • Liczba par pól: 8
  • Liczba OSSD: 2 Piece(s)
Numer artykułu: 53800250

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Seria ROTOSCAN RS4
Pakiet funkcji Rozszerzony
Funkcje Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Dodatkowe wyjście alarmowe
Monitorowane przełączanie par pól
Monitorowanie pól ostrzegawczych
Poziome zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Test uruchomienia
Wybieralna rozdzielczość
pionowa ochrona części niebezpiecznych
pionowa ochrona dostępu
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849
Liczba pól ochronnych 8 Piece(s)
Rodzaj wyboru pary pól przez wejścia przełączające
Rozdzielczość (nastawna) 30/40/50/70/150 mm
Minimalny nastawny zasięg 200 mm
Zasięg przy 30 mm rozdzielczości 1,6 m
Zasięg przy 40 mm rozdzielczości 2,2 m
Zasięg przy 50 mm rozdzielczości 2,8 m
Zasięg przy 70 mm rozdzielczości 6,25 m
Zasięg przy 150 mm rozdzielczości 6,25 m
Liczba par pól, z możliwością przełączania 8
Stopień remisji, min. 1,8 %
Kontur referencyjny do wyboru Tak
Zasięg 0 ... 6,25 m
Liczba pól ostrzegawczych 8 Piece(s)
Zakres kątowy 190 °
Rozdzielczość kątowa 0,36 °
Zasięg 0 ... 15 m
Wielkość obiektu 150 mm x 150 mm
Stopień remisji, min. 20 %
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 905 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 0,003 µs
Przerwa w impulsach 40 µs
Częstotliwość powtarzania 25 kHz
Tolerancja boczna z systemem montażowym -0,22 ... 0,22 °, (w odniesieniu do powierzchni montażowej)
Tolerancja boczna bez systemu montażowego -0,18 ... 0,18 °, (w odniesieniu do tylnej ściany obudowy)
Rozdzielczość kątowa 0,36 °
Zakres kątowy 190 °
Rozdzielczość oddalenia 5 mm
Zasięg wykrywania 0 ... 50 m
Kąt rejestracji 190 °
Prędkość skanowania 25 scans/s
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Zasilanie zgodnie z IEC 742 z bezpiecznym odłączeniem od sieci i dostrojeniem w przypadku spadku napięcia do 20 ms zgodnie z EN 61496-1.
Pobór prądu, maks. 420 mA, (używać zasilacza 2,5 A)
Pobór mocy, maks. 10 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Zabezpieczenie 1,6 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 16 V
Napięcie przełączające low, maks. 3 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 5 mA
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2 V
Napięcie przełączające, typ. 21 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 250 mA
Indukcyjność obciążenia 1.000.000 µH
Pojemność obciążenia 0,1 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,5 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,005 mA
Spadek napięcia 3,2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 20 V
Napięcie przełączające low, maks. 2 V
Napięcie przełączające, typ. 21 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Czas reakcji 80 ms
Czas reakcji 80 ... 640 ms
Rodzaj RS 232, RS 422
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Transmisja danych
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Transmisja danych
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Liczba pinów 15 -pin
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Liczba pinów 9 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA, z powłoką chroniącą przed zadrapaniami
Masa netto 2.000 g
Kolor obudowy czarny
żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Patenty US US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Model 3D-CAD - RS4-6E - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - V 1.20 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Karta danych - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf