RS4-4E/P1

Laserowy skaner bezpieczeństwa

Numer produktu: 520087

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria ROTOSCAN RS4
Pakiet funkcji Rozszerzony
Funkcje Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Monitorowane przełączanie par pól
Monitorowanie pól ostrzegawczych
Poziome zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Test uruchomienia
Wybieralna rozdzielczość
pionowa ochrona części niebezpiecznych
pionowa ochrona dostępu
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849
Liczba pól ochronnych 8 Piece(s)
Rodzaj wyboru pary pól przez PROFIBUS
Rozdzielczość (nastawna) 30/40/50/70/150 mm
Minimalny nastawny zasięg 200 mm
Zasięg przy 30 mm rozdzielczości 1,6 m
Zasięg przy 40 mm rozdzielczości 2,2 m
Zasięg przy 50 mm rozdzielczości 2,8 m
Zasięg przy 70 mm rozdzielczości 4 m
Zasięg przy 150 mm rozdzielczości 4 m
Liczba par pól, z możliwością przełączania 8
Stopień remisji, min. 1,8 %
Kontur referencyjny do wyboru Tak
Zasięg 0 ... 4 m
Liczba pól ostrzegawczych 8 Piece(s)
Zakres kątowy 190 °
Rozdzielczość kątowa 0,36 °
Zasięg 0 ... 15 m
Wielkość obiektu 150 mm x 150 mm
Stopień remisji, min. 20 %
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 905 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 0,003 µs
Przerwa w impulsach 40 µs
Częstotliwość powtarzania 25 kHz
Tolerancja boczna z systemem montażowym -0,22 ... 0,22 °, (w odniesieniu do powierzchni montażowej)
Tolerancja boczna bez systemu montażowego -0,18 ... 0,18 °, (w odniesieniu do tylnej ściany obudowy)
Rozdzielczość kątowa 0,36 °
Zakres kątowy 190 °
Rozdzielczość oddalenia 5 mm
Zasięg wykrywania 0 ... 50 m
Kąt rejestracji 190 °
Prędkość skanowania 25 scans/s
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Zasilanie zgodnie z IEC 742 z bezpiecznym odłączeniem od sieci i dostrojeniem w przypadku spadku napięcia do 20 ms zgodnie z EN 61496-1.
Pobór prądu, maks. 420 mA, (używać zasilacza 2,5 A)
Pobór mocy, maks. 10 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Zabezpieczenie 1,6 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 16 V
Napięcie przełączające low, maks. 3 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 2 mA
Czas reakcji 90 ms
Czas reakcji 90 ... 650 ms
Rodzaj PROFIBUS DP PROFIsafe
Funkcja bezpieczne monitorowanie
Klasyfikacja V2
Cykliczne dane bezpieczne 1 B
Dane acykliczne Dane błędów
Ostrzeżenia
Wartości pomiarowe
Liczba przyłączy 4 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Brak
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Funkcja BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Brak
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 140 mm x 167 mm x 168 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Aluminium
Obudowa z tworzywa sztucznego PP czarny 20% GF
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA, z powłoką chroniącą przed zadrapaniami
Masa netto 2.250 g
Kolor obudowy czarny
żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony II
Dopuszczenia PROFIBUS
TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
EPLAN Makro - zip
Plik GSD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - V 1.20 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - TCI2COM - zip
Podręcznik użytkownika - TCI2COM - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - PROFIBUS - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf