RS4-2M
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | ROTOSCAN RS4 |
Pakiet funkcji | MotionMonitoring |
Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dodatkowe wyjście alarmowe Monitorowane przełączanie par pól Monitorowanie pól ostrzegawczych MotionMonitoring Poziome zabezpieczenie strefy niebezpiecznej Test uruchomienia Wybieralna rozdzielczość pionowa ochrona części niebezpiecznych pionowa ochrona dostępu |
Typ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 3, EN ISO 13849 |
Liczba pól ochronnych | 8 Piece(s) |
Rodzaj wyboru pary pól | przez wejścia przełączające |
Rozdzielczość (nastawna) | 70/150 mm |
Minimalny nastawny zasięg | 200 mm |
Zasięg przy 70 mm rozdzielczości | 2,15 m |
Zasięg przy 150 mm rozdzielczości | 2,15 m |
Liczba par pól, z możliwością przełączania | 8 |
Stopień remisji, min. | 1,8 % |
Kontur referencyjny do wyboru | Tak |
Zasięg | 0 ... 2,15 m |
Liczba pól ostrzegawczych | 8 Piece(s) |
Zakres kątowy | 190 ° |
Rozdzielczość kątowa | 0,36 ° |
Zasięg | 0 ... 15 m |
Wielkość obiektu | 150 mm x 150 mm |
Stopień remisji, min. | 20 % |
Źródło światła | Laser, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 905 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Czas trwania impulsu | 0,003 µs |
Przerwa w impulsach | 40 µs |
Częstotliwość powtarzania | 25 kHz |
Tolerancja boczna z systemem montażowym | -0,22 ... 0,22 °, (w odniesieniu do powierzchni montażowej) |
Tolerancja boczna bez systemu montażowego | -0,18 ... 0,18 °, (w odniesieniu do tylnej ściany obudowy) |
Rozdzielczość kątowa | 0,36 ° |
Zakres kątowy | 190 ° |
Rozdzielczość oddalenia | 5 mm |
Zasięg wykrywania | 0 ... 50 m |
Kąt rejestracji | 190 ° |
Prędkość skanowania | 25 scans/s |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Zasilanie zgodnie z IEC 742 z bezpiecznym odłączeniem od sieci i dostrojeniem w przypadku spadku napięcia do 20 ms zgodnie z EN 61496-1. |
Pobór prądu, maks. | 420 mA, (używać zasilacza 2,5 A) |
Pobór mocy, maks. | 10 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Zabezpieczenie | 1,6 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 16 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 3 V |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 5 mA |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
Napięcie przełączające, typ. | 21 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Obciążenie prądem, maks. | 250 mA |
Indukcyjność obciążenia | 1.000.000 µH |
Pojemność obciążenia | 0,1 µF |
Prąd resztkowy, maks. | 0,5 mA |
Prąd resztkowy, typ. | 0,005 mA |
Spadek napięcia | 3,2 V |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 20 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
Napięcie przełączające, typ. | 21 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Czas reakcji | 80 ms |
Czas reakcji | 80 ... 640 ms |
Rodzaj | RS 232, RS 422 |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis Transmisja danych |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis Transmisja danych |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 15 -pin |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 9 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA, z powłoką chroniącą przed zadrapaniami |
Masa netto | 2.000 g |
Kolor obudowy | czarny żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 5 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
Patenty US | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 7,743,865 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |