RS4-2E

Laserowy skaner bezpieczeństwa

Numer produktu: 520082

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
RSL420-S/CU411-RS4
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu: 53800248
  • Seria: RSL 400
  • Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
  • Liczba par pól: 8
  • Liczba OSSD: 2 Piece(s)
Numer artykułu: 53800248

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Seria ROTOSCAN RS4
Pakiet funkcji Rozszerzony
Funkcje Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Dodatkowe wyjście alarmowe
Monitorowane przełączanie par pól
Monitorowanie pól ostrzegawczych
Poziome zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Test uruchomienia
Wybieralna rozdzielczość
pionowa ochrona dostępu
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849
Liczba pól ochronnych 4 Piece(s)
Rodzaj wyboru pary pól przez wejścia przełączające
Rozdzielczość (nastawna) 70/150 mm
Minimalny nastawny zasięg 200 mm
Zasięg przy 70 mm rozdzielczości 2,15 m
Zasięg przy 150 mm rozdzielczości 2,15 m
Liczba par pól, z możliwością przełączania 4
Stopień remisji, min. 1,8 %
Kontur referencyjny do wyboru Tak
Zasięg 0 ... 2,15 m
Liczba pól ostrzegawczych 4 Piece(s)
Zakres kątowy 190 °
Rozdzielczość kątowa 0,36 °
Zasięg 0 ... 15 m
Wielkość obiektu 150 mm x 150 mm
Stopień remisji, min. 20 %
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 905 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 0,003 µs
Przerwa w impulsach 40 µs
Częstotliwość powtarzania 25 kHz
Tolerancja boczna z systemem montażowym -0,22 ... 0,22 °, (w odniesieniu do powierzchni montażowej)
Tolerancja boczna bez systemu montażowego -0,18 ... 0,18 °, (w odniesieniu do tylnej ściany obudowy)
Rozdzielczość kątowa 0,36 °
Zakres kątowy 190 °
Rozdzielczość oddalenia 5 mm
Zasięg wykrywania 0 ... 50 m
Kąt rejestracji 190 °
Prędkość skanowania 25 scans/s
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Zasilanie zgodnie z IEC 742 z bezpiecznym odłączeniem od sieci i dostrojeniem w przypadku spadku napięcia do 20 ms zgodnie z EN 61496-1.
Pobór prądu, maks. 420 mA, (używać zasilacza 2,5 A)
Pobór mocy, maks. 10 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Zabezpieczenie 1,6 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 16 V
Napięcie przełączające low, maks. 3 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 5 mA
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2 V
Napięcie przełączające, typ. 21 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 250 mA
Indukcyjność obciążenia 1.000.000 µH
Pojemność obciążenia 0,1 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,5 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,005 mA
Spadek napięcia 3,2 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 20 V
Napięcie przełączające low, maks. 2 V
Napięcie przełączające, typ. 21 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Czas reakcji 80 ms
Czas reakcji 80 ... 640 ms
Rodzaj RS 232, RS 422
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Transmisja danych
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Transmisja danych
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Liczba pinów 15 -pin
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Liczba pinów 9 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA, z powłoką chroniącą przed zadrapaniami
Masa netto 2.000 g
Kolor obudowy czarny
żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Patenty US US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Model 3D-CAD - RS4-2E - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - V 1.20 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Karta danych - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf