ROD4-36

Skaner laserowy

Numer produktu: 50110666

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 4
zawarty Oprogramowanie konfiguracyjne RODsoft
Aplikacja Mierzenie konturu
Rozpoznawanie obiektów 3D
Wersja specjalna Ogrzewanie
Wyjście ostrzegawcze
Źródło światła Laser, Podczerwień
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Zakres pomiarowy 0 ... 65.000 mm
Kąt rejestracji 190 °
Prędkość skanowania 25 scans/s
Powtarzalność 15 mm
Rozdzielczość wartości pomiarowej 5 mm
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 4 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 40 ms
Rodzaj RS 232, RS 422
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ male
Liczba pinów 15 -pin
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 2.000 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V1.16 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - pdf
Broszura produktów - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf